Marque: Burndy
No de catalogue: YSR44FX31LTCKITC
Application
Wire Reducing Splice
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Skived
Catalog Number
YSR44FX31LTCKITC
Code de couleur
Yellow, Red
Code de couleur - côté A
Yellow
Code de couleur - côté B
Red
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
L115/18
Indice de matrice - Élément A
L115
Indice de matrice - Élément B
18
Indice de matrice côté barre
L115
Indice de matrice côté dérivation
18
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYREDUCER™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type de connecteur
KITS DE CANON STANDARD
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Splice Reducer
UPC
781810344354
UPC 14 Digit GTIN
00781810344354
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2-1/16 in
Dimension - B Longueur en pouces
2.09 pouces
Dimension - BB Longueur en pouces
1.49 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
132 mm
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1.96 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
5.18 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
750 KCMIL-300 KCMIL
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles A
750 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex G taille A
750 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles A
750 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex H taille A
750 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles A
750 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex I taille A
750 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles A
750 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex K taille A
750 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles A
750 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex M taille A
750 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex série G
750 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex série H
750 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex série I
750 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex série K
750 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex série M
750 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A
750 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A
750 kcmil
Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
750 KCMIL-300 KCMIL
Tailles (calibres) de conducteurs
750 KCMIL-300 KCMIL
Type de conducteur
FLEX
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Type de connecteur
KITS DE CANON STANDARD
Nombre d'unités sur la palette
540
Quantité dans l'emballage
6