HUBBELL CANADA
Kit d'épissure réductrice en ligne, YSR44FX38FXLTCKITC
Image of YSR44FX38FXLTCKITC Kit d'épissure réductrice en ligne, YSR44FX38FXLTCKITC
Image of YSR44FX38FXLTCKITC Kit d'épissure réductrice en ligne, YSR44FX38FXLTCKITC

Kit d'épissure réductrice en ligne, YSR44FX38FXLTCKITC

Marque: Burndy

No de catalogue: YSR44FX38FXLTCKITC

Réducteur d'épissure CU, corps A 750 kcmil G, H, 777 DLO, corps B 500 kcmil H, I, K / 550 kcmil G, H, I, 535 DLO, corps standard, chanfrein interne, étamé, connecteur UL/CSA , 90°C jusqu'à 35kV, le kit est livré avec un thermorétractable transparent, un code couleur jaune/rose et un indice de matrice L115/L99.

  • Chaque kit d'épissure comprend un connecteur réducteur d'épissure en ligne à compression YSR-TC et un thermorétractable.
  • Les configurations conçues permettent des connexions de fils de code à code en cuivre, des connexions de code à fil flexible en cuivre et des connexions de fils flexibles à flexibles en cuivre.
  • Le corps est conçu avec un cône pour accueillir un fil principal réduit à un fil de dérivation plus petit.
  • Électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • Connecteurs clairement marqués avec un code couleur

Général

Application

Wire Reducing Splice

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Skived

Catalog Number

YSR44FX38FXLTCKITC

Code de couleur

Yellow, Pink

Code de couleur - côté A

Yellow

Code de couleur - côté B

Pink

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

L115/L99

Indice de matrice - Élément A

L115

Indice de matrice - Élément B

L99

Indice de matrice côté barre

L115

Indice de matrice côté dérivation

L99

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYREDUCER™

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type de connecteur

KITS DE CANONS STANDARD

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Splice Reducer

UPC

781810472279

UPC 14 Digit GTIN

00781810472279

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2-1/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

2.09 pouces

Dimension - BB Longueur en pouces

1.60 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

117 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1.96 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4.61 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

750 KCMIL-500 KCMIL-550 KCMIL

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles A

750 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles B

500 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex G pour prises intermédiaires

500-550 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex G taille A

750 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex G taille B

500 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles A

750 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles B

500 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex H pour prises intermédiaires

500-550 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex H taille A

750 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex H taille B

350 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles A

750 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles B

500 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex I pour prises intermédiaires

500-550 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex I taille A

750 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex I taille B

500 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles A

750 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles B

500 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex K pour prises intermédiaires

500-550 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex K taille A

750 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex K taille B

500 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles A

750 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles B

500 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex M pour prises intermédiaires

500-550 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex M taille A

750 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex M taille B

500 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex série G

750 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex série H

750 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex série I

750 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex série K

750 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex série M

750 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A

750 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B

500 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A

750 kcmil

Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B

500 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

750 KCMIL-500 KCMIL-550 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

750 KCMIL-500 KCMIL-550 KCMIL

Type de conducteur

FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Type de connecteur

KITS DE CANONS STANDARD

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

864

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

6