HUBBELL CANADA
Image of YSR44FX39LTCKITC Kit d'épissure réductrice en ligne, YSR44FX39LTCKITC
Image of YSR44FX39LTCKITC Kit d'épissure réductrice en ligne, YSR44FX39LTCKITC

Kit d'épissure réductrice en ligne, YSR44FX39LTCKITC

Marque: Burndy

No de catalogue: YSR44FX39LTCKITC

Réducteur d'épissure CU, corps A 750 kcmil G, H, 777 DLO, corps B 750 kcmil, corps standard, chanfrein interne, étamé, connecteur UL/CSA, 90 °C jusqu'à 35 kV, kit livré avec thermorétractable transparent, jaune /Code couleur noir, indice de matrice L115/24.

  • Chaque kit d'épissure comprend un connecteur réducteur d'épissure en ligne à compression YSR-TC et un thermorétractable.
  • Les configurations conçues permettent des connexions de fils de code à code en cuivre, des connexions de code à fil flexible en cuivre et des connexions de fils flexibles à flexibles en cuivre.
  • Le corps est conçu avec un cône pour accueillir un fil principal réduit à un fil de dérivation plus petit.
  • Électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • Connecteurs clairement marqués avec un code couleur

Général

Application

Wire Reducing Splice

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Skived

Catalog Number

YSR44FX39LTCKITC

Code de couleur

Yellow, Black

Code de couleur - côté A

Yellow

Code de couleur - côté B

Black

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

L115/24

Indice de matrice - Élément A

L115

Indice de matrice - Élément B

24

Indice de matrice côté barre

L115

Indice de matrice côté dérivation

24

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYREDUCER™

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type de connecteur

KITS DE CANON STANDARD

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Splice Reducer

UPC

781810340523

UPC 14 Digit GTIN

00781810340523

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2-1/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

2.09 pouces

Dimension - BB Longueur en pouces

1.78 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

111 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1.96 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4.38 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

750 KCMIL-300 KCMIL

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles A

750 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex G taille A

750 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles A

750 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex H taille A

750 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles A

750 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex I taille A

750 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles A

750 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex K taille A

750 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles A

750 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex M taille A

750 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex série G

750 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex série H

750 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex série I

750 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex série K

750 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex série M

750 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A

750 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B

750 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A

750 kcmil

Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B

750 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

750 KCMIL-300 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

750 KCMIL-300 KCMIL

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Type de connecteur

KITS DE CANON STANDARD

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

540

Quantité dans l'emballage

6