HUBBELL CANADA
Kit de bornes, 6-110 Kits de bornes de terrain, Cat 6, 64 paires, sans pattes, 6110FTK64NL
Image of 6110FTK64NL Kit de bornes, 6-110 Kits de bornes de terrain, Cat 6, 64 paires, sans pattes, 6110FTK64NL
Image of 6110FTK64NL Kit de bornes, 6-110 Kits de bornes de terrain, Cat 6, 64 paires, sans pattes, 6110FTK64NL
Image of 6110FTK64NL Kit de bornes, 6-110 Kits de bornes de terrain, Cat 6, 64 paires, sans pattes, 6110FTK64NL
Discontinué

Kit de bornes, 6-110 Kits de bornes de terrain, Cat 6, 64 paires, sans pattes, 6110FTK64NL

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: 6110FTK64NL

Kit de bornes, 6-110 Kits de bornes de terrain, Cat 6, 64 paires, sans pattes.

  • Les trousses de terminaison sur le terrain comprennent tout ce qui est nécessaire pour assembler et configurer une connexion transversale complète de catégorie 6-110
  • la trousse comprend le nombre approprié de blocs de connexion à 4 paires et l'étiquetage d'identification des ports.

No Legs

Général

Catalog Number

6110FTK64NL

Compatibilité

Within TIA-568C.2

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Famille de produit

Cat 6

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Screws

Nombre de colonnes et rangées

4

Nombre de pinces par rangée

4

Protection

None

Température fonctionnement

0 Degrees C to 75 Degree C

Type d'article

NEXTSPEED 6-110 Connecting Block System

UPC

662620835754

Dimensions

Hauteur

5.1 in

Largeur

5.9 in

Lié au conducteur

Brins ou fil plein

64-Pair

Fiche technique du câble

Per TIA-568C.2 Spec

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

Exceeds IEEE 802.3An 10Gbase-T Link Segment Requirements

Liée à l'opération

Compatibilité

Within TIA-568C.2

Température fonctionnement

0 Degrees C to 75 Degree C

Configuration

Nombre de colonnes et rangées

4

Nombre de pinces par rangée

4