Marque: Burndy
No de catalogue: STKIT08
STKIT08.
Application
For packing of copper conductor terminals needed on everyday applications
Catalog Number
STKIT08
Famille de produit
COMPRESSION
Isolation
Y
Marque des goujons
TERMINALS
Matériau
Brass
Plaqué
Yes
Type
Small Terminal Kit
Type d'isolant
Vinyl
Type de connecteur
Small Terminal Kit
Type de placage
Unplated
Type de produit
Terminal
UPC
781810553244
UPC 14 Digit GTIN
00781810553244
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
140 mm
Dimension - Largeur (pouces)
3.50 in
Dimension - Largeur en millimètres
89 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
5.50 in
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Small Terminal Kit
Nombre d'unités sur la palette
2400
Quantité dans l'emballage
20