HUBBELL CANADA
Kit de couvercle rabattable résistant aux intempéries, comprend un duplex WR/TR, une boîte et un couvercle, bronze, 5839-7WRTR
Image of 5839-7WRTR Kit de couvercle rabattable résistant aux intempéries, comprend un duplex WR/TR, une boîte et un couvercle, bronze, 5839-7WRTR

Kit de couvercle rabattable résistant aux intempéries, comprend un duplex WR/TR, une boîte et un couvercle, bronze, 5839-7WRTR

Marque: Bell

No de catalogue: 5839-7WRTR

Kit de couvercle rabattable résistant aux intempéries, comprend un duplex WR/TR, une boîte et un couvercle, bronze.

  • Construction robuste moulée sous pression
  • La finition en poudre de pointe offre une résistance maximale aux intempéries et aux rayures.
  • Comprend un joint et du matériel de montage
  • Instructions multilingues dans chaque paquet
  • Caches trois trous fournis avec deux bouchons de fermeture
  • Classé NEMA 3R

Général

Application

Flip

Catalog Number

5839-7WRTR

Commutateur à bascule

No

Construction

Metallic

Couleur

Bronze

Couvercle compris

Yes

Indicateur EU RoHs

Matériau

Aluminum

Méthode de montage

Horizontal

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

3

Résistant aux intempéries

Yes

Type

  • Box
  • Cover
  • Device

Type de couvercle

Flip/Snap

Type de matériel

Metallic

Type de montage

Kits

UPC

050169998441

Dimensions

Capacité en pieds cubes

44.832 cu.in

Hauteur

3 in

Hauteur de l'emballage

4.563 in

Largeur

4.67 in

Largeur de l'emballage

2.813 in

Longueur de l'emballage

2.656 in

Poids de l'emballage

1.8 lb

Profondeur

3.2 in

Profondeur actuelle

2.656 in

Taille du marché

1/2 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Code National de l'Électricité

Compliant

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Liée à l'opération

Résistant aux intempéries

Yes

Configuration

Méthode de montage

Horizontal

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

3

Logistique

Emballage standard

4

Nombre d'unités sur la palette

448

Quantité dans l'emballage

4

Type d'emballage

Box