HUBBELL CANADA
Kit de joints polyvalents à 1 groupe, 2 groupes et rond (6/pqt), GK300
Image of GK300 Kit de joints polyvalents à 1 groupe, 2 groupes et rond (6/pqt), GK300
Image of GK300 Kit de joints polyvalents à 1 groupe, 2 groupes et rond (6/pqt), GK300
play
3D View
play
360 View
+1
Image of GK300 Kit de joints polyvalents à 1 groupe, 2 groupes et rond (6/pqt), GK300

Kit de joints polyvalents à 1 groupe, 2 groupes et rond (6/pqt), GK300

Marque: TayMac

No de catalogue: GK300

Kit de joints polyvalents à 1 groupe, 2 groupes et rond (6/pqt).

Compatible avec les boîtes intempéries BELL

Général

Catalog Number

GK300

Couleur

Noir

Famille de produit

Accessories

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Mousse

Résistant aux intempéries

Oui

Type

joint

Type d'accessoire

Boîtier/couvercle anti-intempéries

Type de produit

Weatherproof

UPC

092326110211

Dimensions

Capacité en pieds cubes

3.001362 cu.in

Hauteur

4.78 in

Hauteur de l'emballage

6.5 in

Largeur

4.83 in

Largeur de l'emballage

4.87 in

Longueur de l'emballage

0.87 in

Poids de l'emballage

0.05 lb

Profondeur

0.13 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Liée à l'opération

Résistant aux intempéries

Oui

Logistique

Emballage standard

10

Nombre d'unités sur la palette

1600

Quantité dans l'emballage

10

Type d'emballage

Polybag