Marque: Bell
No de catalogue: 5882-5
Application
For use as weatherproof Flood Lights, For use as Security Lights
Catalog Number
5882-5
Construction
Metallic
Couleur
Gris
Description de température de couleur
Warm White
Famille de produit
LED Floodlight Kits
Indicateur EU RoHs
Yes
Lumens
0-2000 Lumens
Matériau
Die-cast aluminum
Méthode de montage
1/2" NPT Threaded
Source d'éclairage
Température de couleur
3000 K
Type
Lighting
Type d'appareil
Flood;Motion Sensor
Type de matériel
Metallic
Type de produit
Weatherproof Lighting
UPC
050169588253
Capacité en pieds cubes
566.2223 cu.in
Hauteur
8.2 in
Hauteur de l'emballage
6.375 in
Largeur
12.67 in
Largeur de l'emballage
10.75 in
Longueur de l'emballage
7.75 in
Poids de l'emballage
3 lb
Profondeur
5.45 in
Fréquence nominale
60 Hz
Puissance en Watts
26 W
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Code National de l'Électricité
Compliant
Enregistré pour certification
cCSAus Listed
Indicateur EU RoHs
Yes
Description de température de couleur
Warm White
Lumens
0-2000 Lumens
Température de couleur
3000 K
Méthode de montage
1/2" NPT Threaded
Nombre d'unités sur la palette
72
Quantité dans l'emballage
4
Type d'emballage
Box