Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: 6110FTK64WL
With Legs
Catalog Number
6110FTK64WL
Compatibilité
Within TIA-568C.2
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Famille de produit
Cat 6
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Mounting Screws
Nombre de colonnes et rangées
4
Nombre de pinces par rangée
4
Protection
None
Température fonctionnement
0 Degrees C to 75 Degree C
Type d'article
NEXTSPEED 6-110 Connecting Block System
UPC
662620835747
Dimensions
12.1 po x 5.9 po x 4.8 po
Hauteur
4.8 in
Largeur
5.9 in
Longueur
12.1 in
Brins ou fil plein
64-Pair
Fiche technique du câble
Per TIA-568C.2 Spec
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Norme(s) de l'industrie
Exceeds IEEE 802.3An 10Gbase-T Link Segment Requirements
Compatibilité
Within TIA-568C.2
Température fonctionnement
0 Degrees C to 75 Degree C
Nombre de colonnes et rangées
4
Nombre de pinces par rangée
4