HUBBELL CANADA
Kit de terminaison moyenne tension rétractable à froid, série industrielle extérieure 35 kV, CSGO3550015
Image of CSGO3550015 Kit de terminaison moyenne tension rétractable à froid, série industrielle extérieure 35 kV, CSGO3550015
Image of CSGO3550015 Kit de terminaison moyenne tension rétractable à froid, série industrielle extérieure 35 kV, CSGO3550015

Kit de terminaison moyenne tension rétractable à froid, série industrielle extérieure 35 kV, CSGO3550015

Marque: Burndy

No de catalogue: CSGO3550015

Les terminaisons de câbles rétractables à froid offrent une installation rapide, facile, sûre et rentable. Aucun outil d'installation requis, la conception du cordon de déchirure en spirale se déroule facilement et permet un retrait rapide du noyau de maintien. Convient aux applications industrielles extérieures de 5 à 8 kV. Conforme aux normes IEEE-48-1996, classe 1 et ISO/IEC 17025. Rapports de tests disponibles sur demande.

  • La longueur du tube est constante avant et après l'application
  • Rip and Grip ne nécessite pas de pistolet thermique ou d'outils d'installation
  • le design du cordon de déchirure en spirale permet une installation facile avec un déroulement sans effort permettant un retrait rapide du noyau de retenue, le cordon de déchirure est recyclable
  • Tous les kits sont fournis avec un sous-ensemble de terminaison rétractable à froid, une terminaison avec joint d'extrémité centrale, un kit de mise à la terre externe, une tresse (sans mastic), un ruban PVC violet et un guide d'installation
  • les variantes incluent la fourniture avec une borne ou un connecteur à broche, le client sertirait le conducteur pendant l'installation. (borne/connecteur à broches nécessitent un outillage d'installation approprié)
  • le tube isolant offre une résistance aux intempéries et aux traces
  • rapports de test disponibles sur demande.

Général

Application

To be used with Single Shielded Conductor, XLPE and EPR copper tape, drain wire shield, single shield or lead sheathed power cables for the Electrical/ Industrial/Construction market.

Catalog Number

CSGO3550015

Conditions environnementales

Outdoor

Type

CSGO35

Type de produit

Sleeve Only

Type de protecteur

NO

UPC

621945640511

Caractéristiques électriques

Phase

1-Phase

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

  • 5-8kV: 750-1000 kcmil
  • 15kV: 350-750 kcmil
  • 25-28kV: 250-500 kcmil
  • 35kV: 1/0 AWG-350 kcmil

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Outdoor

Configuration

Type de protecteur

NO

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

20

Quantité dans l'emballage

1