Marque: Burndy
No de catalogue: CSGO355001500
Application
To be used with Single Shielded Conductor, XLPE and EPR copper tape, drain wire shield, single shield or lead sheathed power cables for the Electrical/ Industrial/Construction market.
Catalog Number
CSGO355001500
Conditions environnementales
Outdoor
Type
CSGO35
Type de produit
Sleeve Only
Type de protecteur
NO
UPC
621945641129
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Phase
1-Phase
Tension nominale
35 kV
Plage de conducteurs
Conditions environnementales
Outdoor
Type de protecteur
NO
Nombre d'unités sur la palette
20
Quantité dans l'emballage
1