HUBBELL CANADA
Kit de ventilation de drainage NEMA 4X, HW-4XDVKIT
Image of HW-4XDVKIT Kit de ventilation de drainage NEMA 4X, HW-4XDVKIT

Kit de ventilation de drainage NEMA 4X, HW-4XDVKIT

Marque: Wiegmann

No de catalogue: HW-4XDVKIT

Kit de ventilation et de drainage NEMA 4X.

Le kit de ventilation de drainage NEMA 4X comprend l'évent, les vis et l'époxy.

Le kit de ventilation de drainage NEMA 4X comprend l'évent, les vis et l'époxy.

Général

Catalog Number

HW-4XDVKIT

Matériau

Nonmetallic

Type

Accessory

Type d'accessoire

Vent Kit

UPC

786725879076

Dimensions

Poids

0.18 lb

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1800

Quantité dans l'emballage

1