HUBBELL CANADA
Kit télécom réducteur/épissure de compression Cu, corps long, 350 kcmil Str. (Brrl A), flexible 4/0 AWG (Brrl B), YSR3129FXTEL20
Image of YSR3129FXTEL20 Kit télécom réducteur/épissure de compression Cu, corps long, 350 kcmil Str. (Brrl A), flexible 4/0 AWG (Brrl B), YSR3129FXTEL20
Image of YSR3129FXTEL20 Kit télécom réducteur/épissure de compression Cu, corps long, 350 kcmil Str. (Brrl A), flexible 4/0 AWG (Brrl B), YSR3129FXTEL20

Kit télécom réducteur/épissure de compression Cu, corps long, 350 kcmil Str. (Brrl A), flexible 4/0 AWG (Brrl B), YSR3129FXTEL20

Marque: Burndy

No de catalogue: YSR3129FXTEL20

Kit télécom réducteur/épissure de compression Cu, corps long, 350 kcmil Str. (Brrl A), 4/0 AWG Flex (Brrl B).

  • Chaque kit d'épissure comprend un connecteur réducteur d'épissure en ligne à compression YSR-TC et un thermorétractable.
  • Les configurations conçues permettent des connexions de fils de code à code en cuivre, des connexions de code à fil flexible en cuivre et des connexions de fils flexibles à flexibles en cuivre.
  • Le corps est conçu avec un cône pour accueillir un fil principal réduit à un fil de dérivation plus petit.
  • Électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • Connecteurs clairement marqués avec un code couleur

Général

Application

Wire Reducing Splice

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Skived

Catalog Number

YSR3129FXTEL20

Code de couleur

Red, Yellow

Code de couleur - côté A

Red

Code de couleur - côté B

Yellow

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

18/16

Indice de matrice côté barre

18

Indice de matrice côté dérivation

16

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYREDUCER™

Plaqué

Y

Type de connecteur

KITS DE CANON STANDARD

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Splice Reducer

UPC

781810345276

UPC 14 Digit GTIN

00781810345276

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2-1/2 in

Dimension - B Longueur en pouces

2.51 pouces

Dimension - BB Longueur en pouces

2.36 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

129 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

5.06 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

350 KCMIL-250 KCMIL

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Flex G pour prises intermédiaires

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G taille A

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G taille B

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H pour prises intermédiaires

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H taille A

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H taille B

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I pour prises intermédiaires

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I taille A

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I taille B

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K pour prises intermédiaires

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K taille A

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K taille B

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex M pour prises intermédiaires

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex M taille A

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex M taille B

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

350 KCMIL-250 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

350 KCMIL-250 KCMIL

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

KITS DE CANON STANDARD

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

900

Quantité dans l'emballage

10