KPU2C4CT est un connecteur uniquement, utilisé avec le couvercle KPU1C, KPU2C4CTC est un couvercle avec connecteur., KPU2C4CT
KPU2C4CT est un connecteur uniquement, utilisé avec le couvercle KPU1C, KPU2C4CTC est un couvercle avec connecteur., KPU2C4CT
Marque: Burndy
No de catalogue: KPU2C4CT
Robinet de gouttière isolé pour toutes les combinaisons de cuivre et d'aluminium. Pinces parallèles et perpendiculaires en aluminium étamé à large gamme et couvercle isolant pour les applications industrielles et de structures à plusieurs étages. Couvercles dotés de doigts flexibles qui s'adaptent au conducteur, isolant entièrement la connexion, éliminant ainsi le besoin de ruban adhésif. Le connecteur et le couvercle peuvent être commandés séparément. KPU1C est un couvercle pour le connecteur KPU2C4CT. KPU2C4CTC est le numéro de catalogue du connecteur avec couvercle.
600 volts
AL9CU double homologation pour une utilisation avec un conducteur en aluminium ou en cuivre
homologué UL selon UL486A-B, certifié CSA selon C22.2 n° 65
fabriqué à partir d'un alliage d'aluminium 6061-T6 haute résistance
électro-étamé pour une faible résistance de contact et protection contre la corrosion
Tapez parallèlement ou perpendiculairement au conducteur