HUBBELL CANADA
La pince à rainures parallèles CU permet d'accueillir un grand nombre de conducteurs CU, Conducteur : 300 - 800 (l'une ou l'autre rainure), UC3040
Image of UC3040 La pince à rainures parallèles CU permet d'accueillir un grand nombre de conducteurs CU, Conducteur : 300 - 800 (l'une ou l'autre rainure), UC3040
Image of UC3040 La pince à rainures parallèles CU permet d'accueillir un grand nombre de conducteurs CU, Conducteur : 300 - 800 (l'une ou l'autre rainure), UC3040

La pince à rainures parallèles CU permet d'accueillir un grand nombre de conducteurs CU, Conducteur : 300 - 800 (l'une ou l'autre rainure), UC3040

Marque: Burndy

No de catalogue: UC3040

La pince à rainures parallèles CU convient à un grand nombre de conducteurs CU, Conducteurs : 300 - 800 (l'une ou l'autre rainure).

  • Pince à rainure parallèle, type UC pour cuivre
  • les connecteurs de type UC s'adaptent à une large gamme de conducteurs dans l'une ou l'autre rainure, réduisant ainsi l'inventaire nécessaire
  • la conception des doigts emboîtables offre une prise ferme avec une longueur de contact maximale
  • matériel en bronze de silicium haute résistance et résistant à la corrosion
  • installation à l'aide d'une clé

Général

Catalog Number

UC3040

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Mechanical Bolted Tap Connectors>Parallel Clamps

Matériau

Copper

Plaqué

N

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810012918

UPC 14 Digit GTIN

00781810012918

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

4-1/4 in

Dimension - B Longueur en pouces

4.25 pouces

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

3-5/16 in

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3.31 in

Dimension - Largeur (pouces)

3.06 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

3-1/16 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

300 kcmil-800 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;600 kcmil;700 kcmil;750 kcmil;800 kcmil

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

108

Quantité dans l'emballage

3