Marque: CHANCE Utility
No de catalogue: PSC2050504
The Hubbell-Chance brand offers riser pole hardware for two installation types. U-Cable guards, offered in steel and polyethylene material, cover and protect cable runs that are installed adjacent to the pole. And for cables installed in conduit, offset-style brackets secure one or more lengths of conduit to the pole.
Catalog Number
PSC2050504
Enduit
Galvanized, ASTM A-153
Matériau
Steel
Type
Gimlet Thread w/ Neoprene Steel Washer
Type
Screws
UPC
096359485025
Diamètre
0.25 in
Dimensions
2.125 po x 0.625 po x 0.625 po
Distance du pôle
N/A
Hauteur
0.625 in
Largeur
0.625 in
Longueur
2.125 in
Longueur de la section filetée
2
Poids
0.03 lb
Nombre d'unités sur la palette
40000
Quantité dans l'emballage
500