Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: DR20ALTR
Tamper Resistant
Application
Commercial Specification Grade
Catalog Number
DR20ALTR
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Amande
Famille de produit
Commercial Specification Grade
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Puissance max. (hp)
1
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Style Line Decorator
Type
Tamper-Resistant
Type d'article
Decorator Duplex
UPC
783585144405
Dimensions
3.28 po x 1.14 po x 1.29 po
Hauteur
1.29 in
Largeur
1.14 in
Longueur
3.28 in
Poids
0.15 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
2500 W
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#12 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-20R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Norme(s) de l'industrie
Performance
Puissance max. (hp)
1
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Quantité dans l'emballage
10