HUBBELL CANADA
Lampe de jardin incandescente à 3 niveaux, 1/2 po NPT et fils de sortie de 18 pouces, 5884-8
Image of 5884-8 Lampe de jardin incandescente à 3 niveaux, 1/2 po NPT et fils de sortie de 18 pouces, 5884-8
Image of 5884-8 Lampe de jardin incandescente à 3 niveaux, 1/2 po NPT et fils de sortie de 18 pouces, 5884-8
Image of 5884-8 Lampe de jardin incandescente à 3 niveaux, 1/2 po NPT et fils de sortie de 18 pouces, 5884-8

Lampe de jardin incandescente à 3 niveaux, 1/2 po NPT et fils de sortie de 18 pouces, 5884-8

Marque: Bell

No de catalogue: 5884-8

Lampe de jardin incandescente à 3 niveaux, 1/2 po NPT et fils de sortie de 18 pouces.

  • Construction robuste en fonte
  • La finition en poudre de pointe offre une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Accepte des lampes de 40 watts maximum
  • Comprend un globe en verre transparent à visser, des connecteurs de fils, un joint et des instructions multilingues.

Général

Catalog Number

5884-8

Couleur

Vert

Éclairage nocturne automatique

No

Étanche à l'eau

Yes

Famille de produit

Spike & Garden Lights

Matériau

Metallic

Nombre de bâtis compris

1

Résistant aux intempéries

Yes

Source d'éclairage

Incandescent

Trousse d'éclairage

Yes

Type

Lighting

Type d'appareil

Landscape

Type de lentille/vitre

Clear

Type de montage

Ground

Type de produit

Weatherproof Lighting

UPC

050169588482

Dimensions

Hauteur

7 in

Hauteur de l'emballage

8.313 in

Largeur

6 in

Largeur de l'emballage

5.625 in

Longueur de l'emballage

5.125 in

Poids de l'emballage

3.05 lb

Profondeur

6 in

Caractéristiques électriques

Plage de puissances

0-40 W

Puissance de l'ampoule (W)

40 W

Tension primaire

120 V

Certifications et conformité

Certifié ENERGY STAR

No

Enregistré pour certification

cULus Listed

Liée à l'opération

Étanche à l'eau

Yes

Résistant aux intempéries

Yes

Tête de lampe réglable

No

Configuration

Nombre de bâtis compris

1

Logistique

Emballage standard

2

Nombre d'unités sur la palette

310

Quantité dans l'emballage

2

Type d'emballage

Box