Marque: Killark
No de catalogue: HFXE1-800-13
Les luminaires linéaires fluorescents de secours antidéflagrants de la série HFXE sont conçus pour être installés dans des applications à hauteur élevée et basse. Ce luminaire est fabriqué avec un boîtier en aluminium peint en poudre sans cuivre qui convient aux environnements difficiles et dangereux.
Catalog Number
HFXE1-800-13
Famille de produit
Lighting
Indicateur EU RoHs
Lumens
1200
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Plage de Lumens
0-2,000 lm
Série
HFXE Series
Source d'éclairage
Linear Fluorescent
Type d'ampoule
T12
Type d'élément optique
Glass Tubes
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
Pendant
UPC
783936288451
Taille du moyeu
3/4"
Fréquence nominale
60 Hz
Lumens par Watt
20
Puissance en Watts
60 W
Tension nominale
120 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Lumens
1200
Plage de Lumens
0-2,000 lm