Marque: Killark
No de catalogue: ESXA1274A2
Le stroboscope au xénon antidéflagrant de la série ESX est conçu pour les applications d'avertissement et de signalisation. Ce luminaire est fabriqué avec un boîtier en aluminium moulé sans cuivre et est peint en poudre époxy pour une résistance supplémentaire à la corrosion, ce qui le rend adapté aux environnements difficiles et dangereux.
Catalog Number
ESXA1274A2
Famille de produit
Lighting
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
ESX Series
Source d'éclairage
Type d'ampoule
Flashing
Type d'élément optique
Glass Globe - Amber
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
UPC
783936028552
Taille du moyeu
3/4"
Fréquence nominale
50/60 Hz
Tension nominale
12-74 VDC
Classement(s) de risque