HUBBELL CANADA
Image of EBF131A3G Lampe suspendue 13W Fluorescent 120V 1" avec protecteur, EBF131A3G
Image of EBF131A3G Lampe suspendue 13W Fluorescent 120V 1" avec protecteur, EBF131A3G
Discontinué

Lampe suspendue 13W Fluorescent 120V 1" avec protecteur, EBF131A3G

Marque: Killark

No de catalogue: EBF131A3G

Luminaire suspendu 13W Fluorescent 120V 1" avec protection.

Général

Catalog Number

EBF131A3G

Famille de produit

Lighting

Indicateur EU RoHs

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

EBF Series

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936142937

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Logistique

Quantité dans l'emballage

1