Marque: Killark
No de catalogue: EQF3230A2G
Le luminaire de la série EQF est un luminaire antidéflagrant qui utilise des lampes fluorescentes compactes. Le boîtier est fabriqué en aluminium sans cuivre résistant à la corrosion et recouvert d'une peinture époxy en poudre pour une résistance supplémentaire à la corrosion. La série EEQ est scellée en usine, aucun joint externe n'est donc requis dans les environnements explosifs.
Catalog Number
EQF3230A2G
Famille de produit
Lighting
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
EQF Series
Source d'éclairage
Type d'ampoule
Quad Pin
Type d'élément optique
Glass Globe - Clear
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
UPC
783936143422
Taille du moyeu
3/4"
Fréquence nominale
50/60 Hz
Puissance en Watts
32 W
Tension nominale
120-277 VAC
Classement(s) de risque