Marque: Killark
No de catalogue: NV2FG26AHG
La lampe utilitaire non métallique de la série NV2 est conçue pour être utilisée avec des lampes à incandescence ou fluorescentes compactes à quatre broches. Les luminaires sont moulés à partir d'un polyester thermodurci chargé de verre pour un boîtier haute résistance adapté aux emplacements dangereux.
Catalog Number
NV2FG26AHG
Famille de produit
Lighting
Matériau
Polyester, Fiberglass Reinforced
Série
NV Series
Source d'éclairage
Type d'ampoule
Bi Pin
Type d'élément optique
Glass Globe - Clear
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
UPC
783936050751
Taille du moyeu
3/4"
Fréquence nominale
50/60 Hz
Puissance en Watts
26 W
Tension nominale
120-277 VAC
Classement(s) de risque