Marque: Killark
No de catalogue: EMI30A2G-EB
Le luminaire à base moyenne antidéflagrant de la série EM est conçu pour les applications à faible hauteur. Ce luminaire est fabriqué avec un boîtier en aluminium moulé sans cuivre et un support peint en poudre époxy pour une résistance supplémentaire à la corrosion, ce qui les rend adaptés aux environnements difficiles et dangereux. La série EM est scellée en usine, aucun joint externe n'est donc requis dans les environnements explosifs.
Catalog Number
EMI30A2G-EB
Indicateur EU RoHs
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
EM Series
Source d'éclairage
Incandescent
Type d'ampoule
Medium Base
Type d'élément optique
Glass Globe - Fluted
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
Pendant
UPC
783936028163
Taille du moyeu
3/4"
Fréquence nominale
60 Hz
Puissance en Watts
300 W
Tension nominale
120-277 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Quantité dans l'emballage
1