HUBBELL CANADA
Image of ESXR240AA2G CEN Lampe suspendue rouge 240V, 3/4" avec protection, certifiée ATEX., ESXR240AA2G CEN
Image of ESXR240AA2G CEN Lampe suspendue rouge 240V, 3/4" avec protection, certifiée ATEX., ESXR240AA2G CEN
Discontinué

Lampe suspendue rouge 240V, 3/4" avec protection, certifiée ATEX., ESXR240AA2G CEN

Marque: Killark

No de catalogue: ESXR240AA2G CEN

Lampe suspendue rouge 240V, 3/4" avec protection, certifiée ATEX.

  • Plage de température des composants électroniques –40 °C à +55 °C 
  • Code de température NEC, T6 (<85 °C)
  • Fréquence de flash – 85 flashs par minute 
  • Lampe de type xénon 
  • Tension et ampérage : 12-74 VDC : Consomme 1,25 A en moyenne. @ 12 V CC diminuant à 0,2 A en moyenne. @ 74 VCC, 0,75 A en moyenne. à 24 V CC
  • 120 V CA (50/60 HZ) : consomme 0,30 A en moyenne
  • 240 V CA (50/60 HZ) : consomme 0,17 A en moyenne
  • Sortie d'alimentation : 13 watts standard 11 watts pour 12-74 V CC

Le stroboscope au xénon antidéflagrant de la série ESX est conçu pour les applications d'avertissement et de signalisation. Ce luminaire est fabriqué avec un boîtier en aluminium moulé sans cuivre et est peint en poudre époxy pour une résistance supplémentaire à la corrosion, ce qui le rend adapté aux environnements difficiles et dangereux.

Général

Catalog Number

ESXR240AA2G CEN

Famille de produit

Lighting

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

ESX Series

Source d'éclairage

  • Xenon
  • Xenon

Type d'ampoule

Flashing

Type d'élément optique

Glass Globe - Red

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

  • Pendant
  • Pendant

UPC

783936028637

Dimensions

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Tension nominale

240 VAC