HUBBELL CANADA
Languette à fourche ; #16-#14 AWG ; 8 -10 montants ; .83 in L, T1410LF
Image of T1410LF Languette à fourche ; #16-#14 AWG ; 8 -10 montants ; .83 in L, T1410LF
Image of T1410LF Languette à fourche ; #16-#14 AWG ; 8 -10 montants ; .83 in L, T1410LF

Languette à fourche ; #16-#14 AWG ; 8 -10 montants ; .83 in L, T1410LF

Marque: Burndy

No de catalogue: T1410LF

Fourchette de montants ; 16 AWG - 14 AWG ; 8-10 montants ; .83 in L.

T1410LF.

  • Conception de languette de fourche de verrouillage
  • permet une installation rapide, la vis doit seulement être desserrée pour la terminaison
  • la configuration interne de la fourche empêche le terminal de se détacher de la vis sans appliquer une force de traction
  • la fourche de verrouillage est en alliage de cuivre, permet de nombreuses installations tout en maintenir une bonne rétention du ressort des fourches

Général

Attribut - Type barillet

Shrouded

Attribut physique - Type de languette

Fork

Catalog Number

T1410LF

Famille de produit

COMPRESSION

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Type de connecteur

Terminal à fourche de verrouillage

Type de produit

Terminal

UPC

781810530764

UPC 14 Digit GTIN

00781810530764

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

21

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.32 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

9/32

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.83 pouces

Dimension - Taille du goujon en pouces

#8 - #10

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#8 - #10

Dimension - Z (pouces)

0.30 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#16 AWG to #14 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

16 - 14 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Terminal à fourche de verrouillage

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

100