Marque: Burndy
No de catalogue: TN188LF
TN188LF.
Application
Power Connector
Attribut physique - Type de languette
Fork
Catalog Number
TN188LF
Famille de produit
COMPRESSION
Isolation
Y
Marque des goujons
HYDENT
Matériau
Copper
Nom de commerce
INSULUG™
Plaqué
Y
Type
TN
Type d'isolant
Nylon
Type de connecteur
Terminal à fourche de verrouillage
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Terminal
UPC
781810524275
UPC 14 Digit GTIN
00781810524275
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
24 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.31 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
7/32
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.95 pouces
Dimension - Taille du goujon en pouces
#6;#8
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#6 - #8
Dimension - Z (pouces)
0.32 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Plage de conducteurs
#18 AWG to #22 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
22 - 18 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Terminal à fourche de verrouillage
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
100