Marque: Burndy
No de catalogue: YHO2
Application
For Copper, Aluminum Or ACSR And Compact Conductors
Catalog Number
YHO2
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Compression Tap Connectors>H-Taps
Indice de matrice
O
Marque des goujons
LOKTAP
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
LOKTAP™
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type
YHO
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Compression
UPC
781810139035
UPC 14 Digit GTIN
00781810139035
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
1-3/25 in
Dimension - Hauteur en millimètres
28.4 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.12 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
38 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.64 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
16/25 in
Dimension - Largeur en millimètres
16 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.50 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR Cmpt plage de prises intermédiaires
6 AWG-1 AWG
Conducteurs - ACSR Cmpt prises intermédiaires
6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG
Conducteurs - ACSR plage de la série Cmpt
2 AWG-1/0 AWG
Conducteurs - ACSR plage de la série Str
3 (6/1) Swallow AWG-1/0 (6/1) Raven AWG
Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str
6 (6/1) Turkey AWG-2 (7/1) Sparate AWG
Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str
6 (6/1) Turkey AWG;5 (6/1) Thrush AWG;4 (6/1) Swan AWG;4 (7/1) Swanate AWG;3 (6/1) Swallow AWG;2 (6/1) Sparrow AWG;2 (7/1) Sparate AWG
Conducteurs - ACSR série Cmpt
2 AWG;1 AWG;1/0 AWG
Conducteurs - ACSR série Str
3 (6/1) Swallow AWG;2 (6/1) Sparrow AWG;2 (7/1) Sparate AWG;1 (6/1) Robin AWG;1/0 (6/1) Raven AWG
Conducteurs - AL plage de la série Str
3 AWG-2/0 AWG
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
6 AWG-2 AWG
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str
6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Conducteurs - AL série Str
3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires
#6-1/0
Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires
#6;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1/0
Conducteurs - Cuivre plage de série de fils pleins
1 AWG-2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
3 AWG-2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre série de fils pleins
1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre série Str
3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
6 AWG-2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
11550
Quantité dans l'emballage
350