Marque: Burndy
No de catalogue: YP28U2
Application
For Copper, Aluminum Or ACSR Conductors
Catalog Number
YP28U2
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Compression Tap Connectors>C-Taps
Indice de matrice
D3
Marque des goujons
CABELOK CRIMPIT
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
CABELOK™ CRIMPIT™
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type
YP-U
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Compression
UPC
781810134986
UPC 14 Digit GTIN
00781810134986
Dimension - Hauteur en pouces
1.70 in
Dimension - Largeur (pouces)
0.97 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3.47 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR Str plage de tailles A
3/0 (6/1) Pigeon AWG-4/0 (6/1) Penquin AWG
Conducteurs - ACSR Str plage de tailles B
4 (6/1) Swan AWG-2 (7/1) Sparate AWG
Conducteurs - ACSR Str taille A
3/0 (6/1) Pigeon AWG;4/0 (6/1) Penquin AWG
Conducteurs - ACSR Str taille B
4 (6/1) Swan AWG;4 (7/1) Swanate AWG;3 (6/1) Swallow AWG;2 (6/1) Sparrow AWG;2 (7/1) Sparate AWG
Conducteurs - AL Str plage de tailles A
3/0 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - AL Str plage de tailles B
4 AWG-2 AWG
Conducteurs - AL Str taille A
3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - AL Str taille B
4 AWG;3 AWG;2 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) B
2 AWG;1 AWG;1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B
4 AWG-1 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B
4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
3400
Quantité dans l'emballage
50