HUBBELL CANADA
Le connecteur de forme Figure 6 sépare les fils de tirage et de prise et minimise la corrosion galvanique des conducteurs., YPC38R26UG3
Image of YPC38R26UG3 Le connecteur de forme Figure 6 sépare les fils de tirage et de prise et minimise la corrosion galvanique des conducteurs., YPC38R26UG3
Image of YPC38R26UG3 Le connecteur de forme Figure 6 sépare les fils de tirage et de prise et minimise la corrosion galvanique des conducteurs., YPC38R26UG3

Le connecteur de forme Figure 6 sépare les fils de tirage et de prise et minimise la corrosion galvanique des conducteurs., YPC38R26UG3

Marque: Burndy

No de catalogue: YPC38R26UG3

Le connecteur de forme Figure 6 sépare les fils de tirage et de prise et minimise la corrosion galvanique des conducteurs.

  • Figure 6-Shaped Connector
  • Separates Run and Tap Wires

Général

Catalog Number

YPC38R26UG3

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Compression Tap Connectors>YPC Figure 6

Nom de commerce

CRIMPIT™

Plaqué

N

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Compression

UPC

781810088586

UPC 14 Digit GTIN

00781810088586

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Type de conducteur

  • AL C Str-Run
  • CU C Str-Run
  • CU C Solid-Run
  • ACSR C Str-Run
  • AL C Str-Tap
  • CU C Str-Tap
  • CU C Solid-Tap
  • ACSR C Str-Tap

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1