HUBBELL CANADA
Le connecteur GCSYA-WEEB s'adapte à l'acier de 1/8" à 5/8" d'épaisseur, comprend une cosse de compression et une rondelle WEEB® anti-rotation pour les applications à un trou., GCSYA26WEEB
Image of GCSYA26WEEB Le connecteur GCSYA-WEEB s'adapte à l'acier de 1/8" à 5/8" d'épaisseur, comprend une cosse de compression et une rondelle WEEB® anti-rotation pour les applications à un trou., GCSYA26WEEB
Image of GCSYA26WEEB Le connecteur GCSYA-WEEB s'adapte à l'acier de 1/8" à 5/8" d'épaisseur, comprend une cosse de compression et une rondelle WEEB® anti-rotation pour les applications à un trou., GCSYA26WEEB

Le connecteur GCSYA-WEEB s'adapte à l'acier de 1/8" à 5/8" d'épaisseur, comprend une cosse de compression et une rondelle WEEB® anti-rotation pour les applications à un trou., GCSYA26WEEB

Marque: Burndy

No de catalogue: GCSYA26WEEB

La série de connecteurs GCSYA-WEEB est utilisée pour raccorder le conducteur de mise à la terre de l'équipement (EGC) à la structure de la tour dans les applications où les permis de forage ou de travail à chaud ne sont pas possibles ou indésirables. L'installation ne nécessite aucun outil électrique et est simple à installer. La version GCSYA-WEEB monotrou est assemblée avec une rondelle WEEB® pour réduire la rotation de la cosse à un trou. Ces connecteurs peuvent également être utilisés dans une variété d'autres applications car ils conviennent pour coller de l'acier de 1/8" à 5/8" d'épaisseur.

  • Fournit une mise à la terre appropriée des tours
  • Installation facile et simple des outils hexagonaux
  • Aucun permis de travail à chaud ni perçage requis
  • Comprend une patte de compression et une rondelle WEEB anti-rotation pour les applications à un trou
  • Convient à l'acier de 1/8" à 5/8" d'épaisseur
  • Homologué UL467
  • Approuvé par AT&

Général

Catalog Number

GCSYA26WEEB

Série

WEEB® Series

UPC

621945635944

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL467

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

20