Marque: Burndy
No de catalogue: CP25A25A
Catalog Number
CP25A25A
Couple de serrage recommandé en lb-pi
300 LBS/in
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Mechanical Bolted Tap Connectors>Parallel Clamps
Matériau
Aluminum
Plaqué
N
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810012956
UPC 14 Digit GTIN
00781810012956
Dimension - B Longueur en pouces
3.25 pouces
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.32 in
Dimension - Largeur (pouces)
1.56 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str
1 AWG - 80 mm2
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
1/0 (6/1) AWG
Conducteurs - AL taille Str
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
1/0 AWG
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
300 LBS/in
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1