HUBBELL CANADA
Lentille de remplacement pour capteur High Bay, 180˚, température extrême, extérieur, HBRLXT180
Image of HBRLXT180 Lentille de remplacement pour capteur High Bay, 180˚, température extrême, extérieur, HBRLXT180
Image of HBRLXT180 Lentille de remplacement pour capteur High Bay, 180˚, température extrême, extérieur, HBRLXT180

Lentille de remplacement pour capteur High Bay, 180˚, température extrême, extérieur, HBRLXT180

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBRLXT180

Lentille de remplacement pour capteur High Bay, 180˚, température extrême, extérieur.

  • Lentille 180° pour les applications de grande hauteur
  • rayon de 1,4 à H jusqu'à la hauteur de montage, jusqu'à 30 pi
  • rayon de 1,1 à H jusqu'à la hauteur de montage, de 30 à 45 pi
  • IP65, étanche NEMA 3R et homologué pour l'extérieur, lorsqu'il est utilisé avec le suffixe XT capteurs

Général

Catalog Number

HBRLXT180

UPC

783585565149

Dimensions

Poids

0.1 lb

Logistique

Quantité dans l'emballage

50