HUBBELL CANADA
Lentille de remplacement pour capteur Low Bay, 360˚, température extrême, extérieur, LBRLXT360
Image of LBRLXT360 Lentille de remplacement pour capteur Low Bay, 360˚, température extrême, extérieur, LBRLXT360
Image of LBRLXT360 Lentille de remplacement pour capteur Low Bay, 360˚, température extrême, extérieur, LBRLXT360

Lentille de remplacement pour capteur Low Bay, 360˚, température extrême, extérieur, LBRLXT360

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: LBRLXT360

Lentille de remplacement pour capteur Low Bay, 360˚, température extrême, extérieur.

  • Objectif 360° pour les applications à faible hauteur
  • rayon de 3 à 1 jusqu'à la hauteur de montage, hauteur de montage du capteur de 8 à 16 pi
  • IP65, étanche NEMA 3R et homologué pour l'extérieur, lorsqu'il est utilisé avec des capteurs suffixe XT

Général

Catalog Number

LBRLXT360

UPC

783585565194

Dimensions

Poids

0.15 lb

Logistique

Quantité dans l'emballage

50