Marque: Burndy
No de catalogue: BDBMHC1625002
Catalog Number
BDBMHC1625002
Famille de produit
Power Connectors>Power Distribution Blocks
Isolation
Y
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
VERSIPOLE™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type de placage
Étain
Type de produit
Mechanical
UPC
781810646199
UPC 14 Digit GTIN
00781810646199
Dimension - Hauteur en millimètres
82.6 mm
Dimension - Hauteur en pouces
3.25 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
127 mm
Dimension - Largeur (pouces)
3.57 in
Dimension - Largeur en millimètres
91 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
5.00 pouces
Dimensions
3.57 po x 3.88 po x 3.25 po
Hauteur
3.25 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
3.88 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
3.57 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Courant nominal
380 A
Tension minimale de conception
600
Conducteurs - AL plage de la série Str
4-500
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
12-2
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str
12;10;8;6;4;3;2
Conducteurs - AL série Str
4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0;250;266.8;300;336.4;350;397.5;400;450;477;500
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
4-500
Conducteurs - Cuivre série Str
4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0;250;300;350;400;450;500
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
14-2
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
14;12;10;9;8;7;6;5;4;3;2
Nombre de pôles
2
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
9