HUBBELL CANADA
Les cavaliers de liaison WILEY sont parfaits pour les applications de trackers, l'acier galvanisé, ou partout où une rondelle Weeb® n'est pas nécessaire., WILEYBRAID6
Image of WILEYBRAID6 Les cavaliers de liaison WILEY sont parfaits pour les applications de trackers, l'acier galvanisé, ou partout où une rondelle Weeb® n'est pas nécessaire., WILEYBRAID6
Image of WILEYBRAID6 Les cavaliers de liaison WILEY sont parfaits pour les applications de trackers, l'acier galvanisé, ou partout où une rondelle Weeb® n'est pas nécessaire., WILEYBRAID6

Les cavaliers de liaison WILEY sont parfaits pour les applications de trackers, l'acier galvanisé, ou partout où une rondelle Weeb® n'est pas nécessaire., WILEYBRAID6

Marque: WILEY

No de catalogue: WILEYBRAID6

Les cavaliers de liaison WILEY sont parfaits pour les applications de trackers, l'acier galvanisé, ou partout où une rondelle Weeb® n'est pas nécessaire.

Parfait pour les applications de suivi, l'acier galvanisé ou partout où une rondelle WEEB n'est pas nécessaire

Général

Application

The corrosion resistant, tin plated copper Wiley line of bonding jumpers are high quality solutions for your system to create an electrical bond between two pieces of galvanized or other uncoated electrically conductive metals. Standard lengths range from 6" to 36", with or without installation hardware assembled or unassembled. Custom lengths are also available on request. UL467 and UL2703 Listed.

Catalog Number

WILEYBRAID6

Matériau

Copper

Nom de commerce

WILEY

Type d'article

3B

UPC

621945448285

UPC 14 Digit GTIN

00621945448285

Dimensions

Dimension - Taille des filets

-

Dimensions

6 po x 0.709 po x 0.136 po

Hauteur

0.136 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

0.709 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

6 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Taille des boulons

1/4 in

Certifications et conformité

Certification - ETL

Y

Enregistré pour certification

UL2703

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL2703

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

10500

Quantité dans l'emballage

100