Marque: Burndy
No de catalogue: LF2019
Catalog Number
LF2019
Matériau
Copper
Type de connecteur
Limiteur
Type de produit
Compression
UPC
781810000724
UPC 14 Digit GTIN
00781810000724
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
4.06 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Courant nominal
200 A
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
Limiteur
Nombre d'unités sur la palette
5568
Quantité dans l'emballage
12