- Standard supplemental 6KV surge protection
- Optional supplementary surge protection available 20KA/10KV (120-277 VAC), 10KA/10KV (347-480 VAC)
- LALxE models have “built-in” battery backup for 90 minute emergency exit
- Shallow design minimizes profile in work areas with low ceiling heights
- Diffuse Lens Standard to minimize glare
- Clear Lens available
- Polycarbonate Single Lens 18W to 60W, Double Lens model 34W to 120W
- Slot Back Design allows multiple mounting access points across length – slots can also be used with 5/16” or 8mm bolts & nuts
- 3 housing slots, 1 center back and 2 at 45°
- Variety of mounting options including swivel brackets, wall, ceiling brackets, or beam clamps
- End Caps each have 2 mounting feet built-in plus a safety strap attachment point
- Standard unit End Caps each have a single ¾” NPT hub
- Fixture is furnished with one ¾” close-up plug and two ¾” to ½” reducers – provides out of the box ½” dead-end to ¾” feed-through flexibility
- Metric openings are available
- Standard LALs have one wiring Access Plate for easy access to driver leads
- Many Midpower LEDs blend light to simulate fluorescent tubes
- Crisp White Light for Excellent Color Rendering – Chromaticity 5000K (CCT) approx. 70 CRI
- Energy Savings – High lumens per watt
- LED Array Life – to 212,000 maintenance free hours to 70% initial lumens
- Ambient suitability -40°C to 65°C (see tables). 0°C to 50°C Ambient suitability for Emergency models
- Instant On – Including after power interruption
- World Voltage 120 - 277VAC 50/60Hz
- Solderless LED Board Connections – Vibration Resistant
- LM80-08 Measurement of lumen maintenance for LED light sources
- LM79-08 Certified “Absolute” Photometry, including Chromaticity Color for Solid State Lighting
- L70 Values – Industry Nomenclature for Hours of use to 70% of initial Lumens – TM-21 & Calculated
- Protection contre les surtensions supplémentaire standard de 6 kV
- Protection contre les surtensions supplémentaire en option disponible 20 KA/10 KV (120-277 VCA), 10 KA/10 KV (347-480 VCA)
- Les modèles LALxE ont une batterie de secours « intégrée » pour une sortie de secours de 90 minutes
- La conception peu profonde minimise le profil dans les zones de travail avec des hauteurs de plafond basses
- Lentille diffuse standard pour minimiser l'éblouissement
- Lentille transparente disponible
- Lentille simple en polycarbonate de 18 W à 60 W, modèle à double lentille de 34 W à 120 W
- La conception à fente arrière permet plusieurs points d'accès de montage sur toute la longueur - les fentes peuvent également être utilisées avec des boulons et écrous de 5/16 po ou 8 mm
- 3 fentes de boîtier, 1 au centre à l'arrière et 2 à 45 °
- Variété d'options de montage, y compris des supports pivotants, des supports muraux, de plafond ou des pinces de poutre
- Les embouts ont chacun 2 pieds de montage intégrés plus un point de fixation de sangle de sécurité
- Les embouts d'unité standard ont chacun un seul moyeu NPT ¾”
- le luminaire est fourni avec une prise de fermeture ¾” et deux réducteurs ¾” à ½” – offre une flexibilité de passage de ½” à ¾” prête à l'emploi
- des ouvertures métriques sont disponibles
- les LAL standard ont une plaque d'accès au câblage pour un accès facile aux fils du pilote
- de nombreuses LED de puissance moyenne mélangent la lumière pour simuler des tubes fluorescents
- lumière blanche nette pour un excellent rendu des couleurs – chromaticité 5000 K (CCT) environ 70 IRC
- économies d'énergie – lumens élevés par watt
- durée de vie de la matrice LED – jusqu'à 212 000 heures sans entretien à 70 % des lumens initiaux
- adéquation ambiante -40 °C à 65 °C (voir les tableaux). Température ambiante de 0 °C à 50 °C pour les modèles d'urgence
- Allumage instantané - y compris après une coupure de courant
- Tension mondiale 120 - 277 VCA 50/60 Hz
- Connexions de carte LED sans soudure - Résistantes aux vibrations
- Mesure LM80-08 du maintien du flux lumineux pour les sources lumineuses LED
- Photométrie « absolue » certifiée LM79-08, y compris la couleur de chromaticité pour l'éclairage à semi-conducteurs
- Valeurs L70 - Nomenclature industrielle pour les heures d'utilisation à 70 % des lumens initiaux - TM-21 et calculées
Les luminaires LED linéaires de la série LAL sont constitués d'un corps en aluminium sans cuivre et utilisent des LED économes en énergie qui conviennent à une utilisation dans des environnements difficiles et dangereux. La série LAL détient la certification Quad pour une installation dans le monde entier avec les certifications NEC, CEC, IECeX et ATEX.