Marque: Killark
No de catalogue: LZ2SL2833
Boîtier classé NEMA 44X et IP66. Boîtier - acier inoxydable 316. Lentille - lentille en polycarbonate transparent Lexan® résistant aux chocs (Lexan est une marque déposée de SABIC). Deux moyeux NPT 3/4" – un à chaque extrémité (comprend un bouchon de gros plan 3/4" et deux réducteurs 3/4" x 1/2" pour une flexibilité maximale de l'utilisateur - moyeux en aluminium). De nombreuses LED de puissance moyenne mélangent la lumière pour simuler un tube fluorescent. Lumière blanche éclatante pour un excellent rendu des couleurs – chromaticité 5 000 K (CCT) ; env. 70 IRC. Économies d'énergie – lumens élevés par watt. Durée de vie de la matrice LED : jusqu'à 212 000 heures sans entretien à 70 % des lumens initiaux. Aptitude ambiante -40ºC à 55ºC jusqu'à 120W. Allumage instantané – y compris après une coupure de courant. Connexions de carte LED sans soudure – résistantes aux vibrations. LM80-08* mesure du maintien du flux lumineux pour les sources lumineuses LED. Photométrie « absolue » certifiée LM79-08*, y compris la chromaticité des couleurs pour l'éclairage à semi-conducteurs. Valeurs L70 – nomenclature industrielle pour les heures d'utilisation jusqu'à 70 % des lumens initiaux – TM-21* et calculées.
Application
Linear LED luminaires are designed for installations where moisture, dirt, dust, corrosion and vibration may be present, and NEMA 3, 4X IP66 areas where wind, water, snow or high ambients can be expected. They can be used in locations made hazardous by the presence of flammable vapors or gases or combustible dusts as defined by the NEC/CEC. Typical applications include manufacturing plants, and certain chemical and petrochemical processing facilities, sewage treatment plants, off-shore and dockside installations, garages, storage facilities, tunnels, and grain/food facilities.
Catalog Number
LZ2SL2833
Couleur
Gray
Famille de produit
Lighting
Lumens
3775
Matériau
Stainless Steel
Plage de Lumens
2,001-5,000 lm
Série
LZ2SL Series
Source d'éclairage
Type
Stainless Steel Linear LED Fixture
Type d'élément optique
Polycarbonate Lens - Clear
Type de fini
Natural
Type de montage
UPC
783936122489
Dimensions
4.5 po x 1 po x 6.5 po
Hauteur
6.5 in
Largeur
1 in
Longueur
4.5 in
Poids
12 lb
Poids brut de l'emballage
13
Fréquence nominale
60 Hz
Lumens par Watt
134.8
Puissance en Watts
28 W
Tension nominale
120-277 VAC
Classement(s) de risque
Protection IP nominale
IP66
Lumens
3775
Plage de Lumens
2,001-5,000 lm