HUBBELL CANADA
Linéaire DEL série LZ2SL, puissance nominale dangereuse, 125-250 VDC 5 000 K, 7 577 lumens, LZ2SL5533
Image of LZ2SL5533 Linéaire DEL série LZ2SL, puissance nominale dangereuse, 125-250 VDC 5 000 K, 7 577 lumens, LZ2SL5533
Image of LZ2SL5533 Linéaire DEL série LZ2SL, puissance nominale dangereuse, 125-250 VDC 5 000 K, 7 577 lumens, LZ2SL5533
Discontinué

Linéaire DEL série LZ2SL, puissance nominale dangereuse, 125-250 VDC 5 000 K, 7 577 lumens, LZ2SL5533

Marque: Killark

No de catalogue: LZ2SL5533

Les luminaires linéaires à DEL de la série LZ2SL sont constitués d'un corps en acier inoxydable 316 et d'une lentille en polycarbonate résistant aux chocs. Ils utilisent des DEL à haut rendement énergétique qui conviennent aux environnements difficiles et dangereux.

  • Standard supplemental 6KV surge protection
  • Optional supplementary surge protection available 20KA/10KV (120-277 VAC), 10KA/10KV (347-480 VAC)
  • Crisp White Light for Excellent Color Rendering – Chromaticity 5000K (CCT) approx. 70 CRI
  • Energy Savings – High lumens per watt
  • LED Array Life – to 212,000 maintenance free hours to 70% initial lumens
  • Ambient suitability -40°C to 55°C up to 120W
  • Instant On – Including after power interruption
  • World Voltage 120 - 277VAC 50/60Hz
  • Solderless LED Board Connections – Vibration Resistant
  • LM80-08 Measurement of lumen maintenance for LED light sources
  • LM79-08 Certified “Absolute” Photometry, including Chromaticity Color for Solid State Lighting
  • L70 Values – Industry Nomenclature for Hours of use to 70% of initial Lumens – TM-21 & Calculated
  • Stainless Steel Housing
  • Protection contre les surtensions supplémentaire standard de 6 KV 
  • Protection contre les surtensions supplémentaire en option disponible de 20 KA/10 KV (120-277 VAC), 10 KA/10 KV (347-480 VAC) 
  • Lumière blanche éclatante pour un excellent rendu des couleurs – Chromaticité de 5 000 K (CCT) environ. 70 CRI
  • Économies d'énergie - Lumens élevés par watt
  • Durée de vie de la matrice LED - jusqu'à 212 000 heures sans entretien à 70 % des lumens initiaux
  • Adapté aux environnements de -40 °C à 55 °C jusqu'à 120 W
  • Allumage instantané - y compris après une coupure de courant
  • Tension mondiale 120 - 277 VCA 50/60 Hz
  • Connexions de carte LED sans soudure - Résistant aux vibrations
  • Mesure LM80-08 du maintien du flux lumineux pour les sources lumineuses LED
  • Photométrie « absolue » certifiée LM79-08, y compris la couleur de chromaticité pour l'éclairage à semi-conducteurs
  • Valeurs L70 - Nomenclature industrielle pour les heures d'utilisation à 70 % des lumens initiaux - TM-21 et calculées
  • Boîtier en acier inoxydable

Boîtier classé NEMA 44X et IP66. Boîtier - acier inoxydable 316. Lentille - lentille en polycarbonate transparent Lexan® résistant aux chocs (Lexan est une marque déposée de SABIC). Deux moyeux NPT 3/4" – un à chaque extrémité (comprend un bouchon de gros plan 3/4" et deux réducteurs 3/4" x 1/2" pour une flexibilité maximale de l'utilisateur - moyeux en aluminium). De nombreuses LED de puissance moyenne mélangent la lumière pour simuler un tube fluorescent. Lumière blanche éclatante pour un excellent rendu des couleurs – chromaticité 5 000 K (CCT) ; env. 70 IRC. Économies d'énergie – lumens élevés par watt. Durée de vie de la matrice LED : jusqu'à 212 000 heures sans entretien à 70 % des lumens initiaux. Aptitude ambiante -40ºC à 55ºC jusqu'à 120W. Allumage instantané – y compris après une coupure de courant. Connexions de carte LED sans soudure – résistantes aux vibrations. LM80-08* mesure du maintien du flux lumineux pour les sources lumineuses LED. Photométrie « absolue » certifiée LM79-08*, y compris la chromaticité des couleurs pour l'éclairage à semi-conducteurs. Valeurs L70 – nomenclature industrielle pour les heures d'utilisation jusqu'à 70 % des lumens initiaux – TM-21* et calculées.

Général

Application

Linear LED luminaires are designed for installations where moisture, dirt, dust, corrosion and vibration may be present, and NEMA 3, 4X IP66 areas where wind, water, snow or high ambients can be expected. They can be used in locations made hazardous by the presence of flammable vapors or gases or combustible dusts as defined by the NEC/CEC. Typical applications include manufacturing plants, and certain chemical and petrochemical processing facilities, sewage treatment plants, off-shore and dockside installations, garages, storage facilities, tunnels, and grain/food facilities.

Catalog Number

LZ2SL5533

Couleur

Gray

Famille de produit

Lighting

Lumens

7577

Matériau

Stainless Steel

Plage de Lumens

5,001-10,000 lm

Série

LZ2SL Series

Source d'éclairage

  • LED
  • LED

Type

Stainless Steel Linear LED Fixture

Type d'élément optique

Polycarbonate Lens - Clear

Type de fini

Natural

Type de montage

  • Pendant
  • Surface
  • Pendant
  • Surface

UPC

783936122410

Dimensions

Dimensions

4.5 po x 1 po x 6.5 po

Hauteur

6.5 in

Largeur

1 in

Longueur

4.5 in

Poids

23 lb

Poids brut de l'emballage

23

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Lumens par Watt

137.8

Puissance en Watts

55 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Protection IP nominale

IP66

Liée à l'opération

Lumens

7577

Plage de Lumens

5,001-10,000 lm