HUBBELL CANADA
Linéaire LED de la série LAL, classée dangereuse 25 Watt, 120-250 VDC, 5000K, 3019 Lumens, LALC2534D
Image of LALC2534D Linéaire LED de la série LAL, classée dangereuse 25 Watt, 120-250 VDC, 5000K, 3019 Lumens, LALC2534D
*Image représentative
Image of LALC2534D Linéaire LED de la série LAL, classée dangereuse 25 Watt, 120-250 VDC, 5000K, 3019 Lumens, LALC2534D
Discontinué

Linéaire LED de la série LAL, classée dangereuse 25 Watt, 120-250 VDC, 5000K, 3019 Lumens, LALC2534D

Marque: Killark

No de catalogue: LALC2534D

Linéaire LED de la série LAL, classée dangereuse 25 Watt, 120-250 VDC, 5000K, 3019 Lumens.

  • Standard supplemental 6KV surge protection
  • Optional supplementary surge protection available 20KA/10KV (120-277 VAC), 10KA/10KV (347-480 VAC)
  • LALxE models have “built-in” battery backup for 90 minute emergency exit
  • Shallow design minimizes profile in work areas with low ceiling heights
  • Diffuse Lens Standard to minimize glare
  • Clear Lens available
  • Polycarbonate Single Lens 18W to 60W, Double Lens model 34W to 120W
  • Slot Back Design allows multiple mounting access points across length – slots can also be used with 5/16” or 8mm bolts & nuts
  • 3 housing slots, 1 center back and 2 at 45°
  • Variety of mounting options including swivel brackets, wall, ceiling brackets, or beam clamps
  • End Caps each have 2 mounting feet built-in plus a safety strap attachment point
  • Standard unit End Caps each have a single ¾” NPT hub
  • Fixture is furnished with one ¾” close-up plug and two ¾” to ½” reducers – provides out of the box ½” dead-end to ¾” feed-through flexibility
  • Metric openings are available
  • Standard LALs have one wiring Access Plate for easy access to driver leads
  • Many Midpower LEDs blend light to simulate fluorescent tubes
  • Crisp White Light for Excellent Color Rendering – Chromaticity 5000K (CCT) approx. 70 CRI
  • Energy Savings – High lumens per watt
  • LED Array Life – to 212,000 maintenance free hours to 70% initial lumens
  • Ambient suitability -40°C to 65°C (see tables). 0°C to 50°C Ambient suitability for Emergency models
  • Instant On – Including after power interruption
  • World Voltage 120 - 277VAC 50/60Hz
  • Solderless LED Board Connections – Vibration Resistant
  • LM80-08 Measurement of lumen maintenance for LED light sources
  • LM79-08 Certified “Absolute” Photometry, including Chromaticity Color for Solid State Lighting
  • L70 Values – Industry Nomenclature for Hours of use to 70% of initial Lumens – TM-21 & Calculated
  • Protection contre les surtensions supplémentaire standard de 6 kV
  • Protection contre les surtensions supplémentaire en option disponible 20 KA/10 KV (120-277 VCA), 10 KA/10 KV (347-480 VCA)
  • Les modèles LALxE ont une batterie de secours « intégrée » pour une sortie de secours de 90 minutes
  • La conception peu profonde minimise le profil dans les zones de travail avec des hauteurs de plafond basses
  • Lentille diffuse standard pour minimiser l'éblouissement
  • Lentille transparente disponible
  • Lentille simple en polycarbonate de 18 W à 60 W, modèle à double lentille de 34 W à 120 W
  • La conception à fente arrière permet plusieurs points d'accès de montage sur toute la longueur - les fentes peuvent également être utilisées avec des boulons et écrous de 5/16 po ou 8 mm
  • 3 fentes de boîtier, 1 au centre à l'arrière et 2 à 45 °
  • Variété d'options de montage, y compris des supports pivotants, des supports muraux, de plafond ou des pinces de poutre
  • Les embouts ont chacun 2 pieds de montage intégrés plus un point de fixation de sangle de sécurité
  • Les embouts d'unité standard ont chacun un seul moyeu NPT ¾”
  • le luminaire est fourni avec une prise de fermeture ¾” et deux réducteurs ¾” à ½” – offre une flexibilité de passage de ½” à ¾” prête à l'emploi
  • des ouvertures métriques sont disponibles
  • les LAL standard ont une plaque d'accès au câblage pour un accès facile aux fils du pilote
  • de nombreuses LED de puissance moyenne mélangent la lumière pour simuler des tubes fluorescents
  • lumière blanche nette pour un excellent rendu des couleurs – chromaticité 5000 K (CCT) environ 70 IRC
  • économies d'énergie – lumens élevés par watt
  • durée de vie de la matrice LED – jusqu'à 212 000 heures sans entretien à 70 % des lumens initiaux
  • adéquation ambiante -40 °C à 65 °C (voir les tableaux). Température ambiante de 0 °C à 50 °C pour les modèles d'urgence
  • Allumage instantané - y compris après une coupure de courant
  • Tension mondiale 120 - 277 VCA 50/60 Hz
  • Connexions de carte LED sans soudure - Résistantes aux vibrations
  • Mesure LM80-08 du maintien du flux lumineux pour les sources lumineuses LED
  • Photométrie « absolue » certifiée LM79-08, y compris la couleur de chromaticité pour l'éclairage à semi-conducteurs
  • Valeurs L70 - Nomenclature industrielle pour les heures d'utilisation à 70 % des lumens initiaux - TM-21 et calculées

Les luminaires LED linéaires de la série LAL sont constitués d'un corps en aluminium sans cuivre et utilisent des LED économes en énergie qui conviennent à une utilisation dans des environnements difficiles et dangereux. La série LAL détient la certification Quad pour une installation dans le monde entier avec les certifications NEC, CEC, IECeX et ATEX.

Général

Application

Linear LED Luminaires are designed for installations where moisture, dirt, dust, corrosion and vibration may be present, and NEMA 3, 4X, IP66 areas where wind, water, snow or high ambients can be expected. They can be used in locations made hazardous by the presence of flammable vapors or gases or combustible dusts as defined by the NEC/CEC/IEC.

Catalog Number

LALC2534D

Famille de produit

Lighting

Lumens

1300

Matériau

Aluminum

Plage de Lumens

0-2,000 lm

Série

LALC Series

Source d'éclairage

  • LED
  • LED

Température max. de fonctionnement (°C)

55

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Type d'élément optique

Polycarbonate Lens - Diffused

Type de fini

Natural

Type de montage

  • Pendant or Surface
  • Pendant or Surface

UPC

783936132822

Dimensions

Poids

12.03 lb

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Lumens par Watt

52

Puissance en Watts

25 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2
  • Zone 2
  • Zone 21

Protection IP nominale

IP66

Liée à l'opération

Lumens

1300

Plage de Lumens

0-2,000 lm

Plage de température de fonctionnement (°C)

-40°C to 55°C

Température max. de fonctionnement (°C)

55

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C