HUBBELL CANADA
Image of 305-001 Line Balance Assembly - Model 305-001
Image of 305-001 Line Balance Assembly - Model 305-001

Line Balance Assembly - Model 305-001

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 305-001

Line Balance Assembly has been designed to properly load both page and party line circuits of a GAI-TRONICS communication system.

  • Provides Loading for Both Page and Party Lines
  • Fully Compatible with GAI-Tronics’ Page/Party®, SmartSeries and ICS Distributed Amplifier Systems
  • Variable Page Line Load Allows for System Expansion

Général

Catalog Number

305-001

Couleur

Gray

Haut-parleur de sortie

150 Ohm

Matériau

Aluminum

Résistance aux intempéries

Outdoor

Série

Page/Party® Series

Type de signal

Analog

UPC

783586231432

Dimensions

Capacité en pieds cubes

112.5 cu.in

Hauteur

5 in

Largeur

10 in

Poids

1.1 lb

Profondeur

2.25 in

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

Div 2

Résistance aux intempéries

Outdoor

Liée à l'opération

Haut-parleur de sortie

150 Ohm