HUBBELL CANADA
Image of ES25A2R LINKIT CANADIEN, ES25A2R
Image of ES25A2R LINKIT CANADIEN, ES25A2R

LINKIT CANADIEN, ES25A2R

Marque: Burndy

No de catalogue: ES25A2R

PASSAGE/COURS PRISE/DÉRIVATION ACSR:2 S.B. 200% ,4 SB 200 % AL & CU : 1/0 STR-1/0,2 STR-2 STR. COULEUR/COULEUR : A-JAUNE, B-ROUGE.

Général

Catalog Number

ES25A2R

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Service Entrance Connectors

Indice de matrice

BG

Isolation

Y

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

INSULINK™

Plaqué

Y

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type

Insulated Service Entrance Connectors

Type d'isolant

Nylon

Type de placage

Etain - Trempé à chaud

Type de produit

Compression

UPC

781810420461

UPC 14 Digit GTIN

00781810420461

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

.75 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

70 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.75 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

24000

Quantité dans l'emballage

100