HUBBELL CANADA
Image of RM0304PE001 LINKOSITY, 3A, 4W, prise mâle, 1'., RM0304PE001
Image of RM0304PE001 LINKOSITY, 3A, 4W, prise mâle, 1'., RM0304PE001
play
Linkosity®
Discontinué

LINKOSITY, 3A, 4W, prise mâle, 1'., RM0304PE001

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RM0304PE001

LINKOSITY, 3A, 4W, prise mâle, 1'.

  • Linkosity
  • 3A
  • 4W
  • Prise mâle
  • 1'

All Blue Wires

Général

Application

Power and Control Integration

Catalog Number

RM0304PE001

Construction

Fabricated

Couleur

Gris

Matériau

Composite

Type d'article

Male Receptacle

UPC

783585504285

Dimensions

Poids

0.1 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

3 A

Courant nominal

3 A

Courant nominal

3 A

Puissance en Watts

1800 W

Tension nominale

600V Max kV

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

4

Nombre de pôles

4-Pole

Tailles (calibres) de conducteurs

#24 AWG

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA