Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: PH2003PA045
Green/Yellow/Black Wires
Application
Quick Connect/Disconnect Signal and Control
Catalog Number
PH2003PA045
Construction
Fabricated
Couleur
Gris
Isolation
PVC
Températures nominales
-20 Deg C to 105 Deg C
Type d'article
Double Ended Cable, Male/Female Straight Connectors
Type de la prise ou fiche
Linkosity
UPC
783585524085
Diamètre extérieur
0.71
Poids
8.55 lb
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Tension nominale
600V kV
Brins
Multi
Nombre de conducteurs
3-Pole
Tailles (calibres) de conducteurs
#12 AWG
Type de conducteur
Copper
Températures nominales
-20 Deg C to 105 Deg C
Quantité dans l'emballage
2