HUBBELL CANADA
Image of PH2004PA030 LINKOSITY, câble à double extrémité, 20A, PH2004PA030
Image of PH2004PA030 LINKOSITY, câble à double extrémité, 20A, PH2004PA030
play
Linkosity®
Discontinué

LINKOSITY, câble à double extrémité, 20A, PH2004PA030

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PH2004PA030

LINKOSITY, câble à double extrémité, 20A.

  • Linkosity
  • Câble à double extrémité
  • 20A

Green/Yellow/Black Wires

Général

Application

Quick Connect/Disconnect Signal and Control

Catalog Number

PH2004PA030

Construction

Fabricated

Couleur

Gris

Isolation

PVC

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Type d'article

Double Ended Cable, Male/Female Straight Connectors

Type de la prise ou fiche

Linkosity

UPC

783585504964

Dimensions

Diamètre extérieur

0.75

Poids

7.35 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Tension nominale

600V kV

Lié au conducteur

Brins

Multi

Nombre de conducteurs

4-Pole

Tailles (calibres) de conducteurs

#12 AWG

Type de conducteur

Copper

Liée à l'opération

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Logistique

Quantité dans l'emballage

5