Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: PF3004PA050
Green/Yellow/Black Wires
Catalog Number
PF3004PA050
Construction
Fabricated
Famille de produit
MotorQuick/LINKOSITY
Longueur de câble
50 ft
Températures nominales
-20 Deg C to 105 Deg C
Type
Single Ended (Female) Cable
Type
Accessories For LINKOSITY®
Type de la prise ou fiche
Linkosity
UPC
783585358130
Diamètre extérieur
0.75
Longueur de câble
50 ft
Poids
15.45 lb
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Brins
Multi
Nombre de fils
4-Wire
Type de conducteur
Copper
Températures nominales
-20 Deg C to 105 Deg C