HUBBELL CANADA
Image of PF1004PB005 LINKOSITY, câble femelle 10A/4W, 5', PF1004PB005
Image of PF1004PB005 LINKOSITY, câble femelle 10A/4W, 5', PF1004PB005
play
Linkosity®
Discontinué

LINKOSITY, câble femelle 10A/4W, 5', PF1004PB005

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PF1004PB005

LINKOSITY, câble femelle 10A/4W, 5'.

  • Linkosity
  • Câble femelle 10A/4W
  • 5'

Green/Yellow/White/Black Wires

Général

Application

Quick Connect/Disconnect Signal and Control

Catalog Number

PF1004PB005

Construction

Fabricated

Couleur

Gris

Isolation

PVC

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Type d'article

Single Ended Cable, Straight Female Connector

Type de la prise ou fiche

Linkosity

UPC

783585524023

Dimensions

Diamètre extérieur

0.75

Poids

0.65 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

10 A

Courant nominal

10 A

Courant nominal

10 A

Tension nominale

600V kV

Lié au conducteur

Brins

Multi

Nombre de conducteurs

4-Pole

Tailles (calibres) de conducteurs

#12 AWG

Type de conducteur

Copper

Liée à l'opération

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Logistique

Quantité dans l'emballage

10