HUBBELL CANADA
Image of PF2004PA010 LINKOSITY, câble femelle 20A 10', PF2004PA010
Image of PF2004PA010 LINKOSITY, câble femelle 20A 10', PF2004PA010
play
Linkosity®
Discontinué

LINKOSITY, câble femelle 20A 10', PF2004PA010

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PF2004PA010

LINKOSITY, câble femelle 20A 10'.

  • Linkosity
  • Câble femelle 20A 10'

Green/Yellow/Black Wires

Général

Application

Quick Connect/Disconnect Signal and Control

Catalog Number

PF2004PA010

Construction

Fabricated

Couleur

Gris

Isolation

PVC

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Type d'article

Single Ended Cable, Straight Female Connector

Type de la prise ou fiche

Linkosity

UPC

783585524252

Dimensions

Diamètre extérieur

0.75

Poids

2.4 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Tension nominale

600V kV

Lié au conducteur

Brins

Multi

Nombre de conducteurs

4-Pole

Tailles (calibres) de conducteurs

#12 AWG

Type de conducteur

Copper

Liée à l'opération

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Logistique

Quantité dans l'emballage

5