HUBBELL CANADA
Image of PM3004PA010 LINKOSITY, câble mâle 20A, 10', PM3004PA010
Image of PM3004PA010 LINKOSITY, câble mâle 20A, 10', PM3004PA010
play
Linkosity®
Discontinué

LINKOSITY, câble mâle 20A, 10', PM3004PA010

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PM3004PA010

LINKOSITY, câble mâle 20A, 10'.

  • Linkosity
  • Câble mâle 20A
  • 10'

Green/Yellow/Black Wires

Général

Application

Quick Connect/Disconnect Signal and Control

Catalog Number

PM3004PA010

Construction

Fabricated

Couleur

Gris

Isolation

PVC

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Type d'article

Single Ended Cable, Straight Male Connector

Type de la prise ou fiche

Linkosity

UPC

783585116921

Dimensions

Diamètre extérieur

0.75

Poids

3.95 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Tension nominale

600V kV

Lié au conducteur

Brins

Multi

Nombre de conducteurs

4-Pole

Tailles (calibres) de conducteurs

#10 AWG

Type de conducteur

Copper

Liée à l'opération

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Logistique

Quantité dans l'emballage

10